Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely

Skladem

Feritová jádra a návleky na ploché kabely mají speciální konstrukci, která pomáhá eliminovat šum na plochých kabelech. Fungují tak, že blokují nízkofrekvenční šum a absorbují vysokofrekvenční šum, který emituje signální vedení nebo napájecí kabely. Díky tomu jsou ideální pro použití při potlačování elektromagnetických emisí a vysokofrekvenčního rušení.

Náš sortiment je k dispozici v různých délkách vložek a impedancích MHz. Dodávají se v různých typech, které jsou vhodné pro ploché a páskové kabely.

  • Materiál feritu: A5 a K5B (RMS-303)
  • Materiál vyztužení návleku: Nylon 6/6 RMS-244
  • Materiál spony a pružiny: Nerezavějící ocel RMS-305
  • Barvy: černá a šedá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 72
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka vložky Impedance 100 MHz Celková délka Impedance 25 MHz Celková šířka Koupit
109,4535 Kč - 121,615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.6 mm
175 Ω
38.0 mm
105 Ω
73,6174 Kč - 81,7971 Kč 9 Skladem
52.0 mm
114 Ω
63.5 mm
45 Ω
60,4499 Kč - 67,1666 Kč 720 Skladem
21.0 mm
90 Ω
25.0 mm
28 Ω
12,8665 Kč - 14,2961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
132,0682 Kč - 146,7425 Kč 13 Skladem
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
80 Ω
24,1853 Kč - 26,8726 Kč 600 Skladem
12.5 mm
69 Ω
16.5 mm
27 Ω
37,4272 Kč - 41,5856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.0 mm
75 Ω
57.6 mm
25 Ω
12.0 mm
280,0668 Kč - 311,1853 Kč 2 Skladem
52.0 mm
172 Ω
76.5 mm
77 Ω
29,1841 Kč - 32,4267 Kč 29 Skladem
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
9,1127 Kč - 10,1251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
73 Ω
16.0 mm
41 Ω
12.0 mm
7,2568 Kč - 8,0632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
63 Ω
14.7 mm
28 Ω
12.0 mm
23,9287 Kč - 26,5874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.5 mm
110 Ω
25.5 mm
39 Ω
15.0 mm
10,8672 Kč - 12,0746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
41 Ω
23.3 mm
14 Ω
7.0 mm
73,1752 Kč - 81,3058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.4 mm
195 Ω
45.1 mm
95 Ω
28.5 mm
5,4412 Kč - 6,0458 Kč 1000 Skladem
8.0 mm
65 Ω
10.0 mm
25 Ω
7.0 mm
69,7328 Kč - 77,481 Kč 10 Skladem
26.7 mm
180 Ω
38.53 mm
100 Ω
25.4 mm
3,6226 Kč - 4,0251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
46 Ω
9.0 mm
15,9996 Kč - 17,7772 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
96 Ω
23.8 mm
46 Ω
12.5 mm
7,2448 Kč - 8,0497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
72 Ω
16.0 mm
29 Ω
8.0 mm
127,4567 Kč - 141,6186 Kč 5 Skladem
34.4 mm
189 Ω
45.0 mm
102 Ω
  • z/ze 4
Ferity na plochý kabel 26.6 mm 105 Ω 175 Ω

10317136

Cenové rozmezí
121,615 Kč - 109,4535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    26.6 mm
  • Celková délka
    38.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Ferity na plochý kabel 52.0 mm 45 Ω 114 Ω

10317167

Cenové rozmezí
81,7971 Kč - 73,6174 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    52.0 mm
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
  • Celní nomenklatura
    8547900000
Ferity na plochý kabel 21.0 mm 28 Ω 90 Ω

10317204

Cenové rozmezí
67,1666 Kč - 60,4499 Kč

Skladové zásoby
720 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    21.0 mm
  • Celková délka
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Ferity na plochý kabel 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5

10317303

Cenové rozmezí
14,2961 Kč - 12,8665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    20.0 mm
  • Celková délka
    23.3 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 43.7 mm 80 Ω 181 Ω

10317150

Cenové rozmezí
146,7425 Kč - 132,0682 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    43.7 mm
  • Celková délka
    55.1 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Ferity na plochý kabel 12.5 mm 27 Ω 69 Ω

10641583

Cenové rozmezí
26,8726 Kč - 24,1853 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    12.5 mm
  • Celková délka
    16.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Ferity na plochý kabel 52.0 mm 25 Ω 75 Ω A5

10428566

Cenové rozmezí
41,5856 Kč - 37,4272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    52.0 mm
  • Celková délka
    57.6 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317211

Cenové rozmezí
311,1853 Kč - 280,0668 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    52.0 mm
  • Celková délka
    76.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Ferity na plochý kabel 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5

10641538

Cenové rozmezí
32,4267 Kč - 29,1841 Kč

Skladové zásoby
29 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    44.0 mm
  • Celková délka
    49.6 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 11.5 mm 41 Ω 73 Ω A5

10428528

Cenové rozmezí
10,1251 Kč - 9,1127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    11.5 mm
  • Celková délka
    16.0 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 11.0 mm 28 Ω 63 Ω A5

10639948

Cenové rozmezí
8,0632 Kč - 7,2568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    11.0 mm
  • Celková délka
    14.7 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 21.5 mm 39 Ω 110 Ω A5

10629727

Cenové rozmezí
26,5874 Kč - 23,9287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    21.5 mm
  • Celková délka
    25.5 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 20.0 mm 14 Ω 41 Ω A5

10639931

Cenové rozmezí
12,0746 Kč - 10,8672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    20.0 mm
  • Celková délka
    23.3 mm
  • Celková šířka
    7.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 34.4 mm 95 Ω 195 Ω A5

10317327

Cenové rozmezí
81,3058 Kč - 73,1752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    34.4 mm
  • Celková délka
    45.1 mm
  • Celková šířka
    28.5 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 8.0 mm 25 Ω 65 Ω A5

10317587

Cenové rozmezí
6,0458 Kč - 5,4412 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    8.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Celková šířka
    7.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5

10418796

Cenové rozmezí
77,481 Kč - 69,7328 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    26.7 mm
  • Celková délka
    38.53 mm
  • Celková šířka
    25.4 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 3.0 mm 46 Ω 74 Ω K5B

10640678

Cenové rozmezí
4,0251 Kč - 3,6226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    3.0 mm
  • Celková délka
    5.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5

10317365

Cenové rozmezí
17,7772 Kč - 15,9996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    18.7 mm
  • Celková délka
    23.8 mm
  • Celková šířka
    12.5 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 11.5 mm 29 Ω 72 Ω A5

10641620

Cenové rozmezí
8,0497 Kč - 7,2448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    11.5 mm
  • Celková délka
    16.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 34.4 mm 102 Ω 189 Ω

10317143

Cenové rozmezí
141,6186 Kč - 127,4567 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    34.4 mm
  • Celková délka
    45.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
  • Celní nomenklatura
    8504901100