Feritová jádra a návleky na ploché kabely mají speciální konstrukci, která pomáhá eliminovat šum na plochých kabelech. Fungují tak, že blokují nízkofrekvenční šum a absorbují vysokofrekvenční šum, který emituje signální vedení nebo napájecí kabely. Díky tomu jsou ideální pro použití při potlačování elektromagnetických emisí a vysokofrekvenčního rušení.
Náš sortiment je k dispozici v různých délkách vložek a impedancích MHz. Dodávají se v různých typech, které jsou vhodné pro ploché a páskové kabely.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka vložky | Impedance 100 MHz | Celková délka | Impedance 25 MHz | Celková šířka | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127,4567 Kč - 141,6186 Kč | 10 Skladem |
1.354 in
34.4 mm
|
189 Ω
|
1.772 in
45.0 mm
|
102 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||||
76,9918 Kč - 85,5464 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.047 in
52.0 mm
|
124 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
50 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
280,0668 Kč - 311,1853 Kč | 16 Skladem |
2.047 in
52.0 mm
|
172 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
77 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||||
23,9287 Kč - 26,5874 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.846 in
21.5 mm
|
110 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
39 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
64,5817 Kč - 71,7574 Kč | 185 Skladem |
1.909 in
48.5 mm
|
95 Ω
|
2.362 in
60.0 mm
|
40 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
36,9419 Kč - 41,0464 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.063 in
27.0 mm
|
188 Ω
|
1.26 in
32.0 mm
|
76 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
21,7405 Kč - 24,156 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.732 in
44.0 mm
|
66 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
55,6466 Kč - 61,8296 Kč | 255 Skladem |
2.047 in
52.0 mm
|
119 Ω
|
2.307 in
58.6 mm
|
43 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
9,6598 Kč - 10,7331 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.453 in
11.5 mm
|
90 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
50 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
12,7284 Kč - 14,1425 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
62 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
38 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
16,7357 Kč - 18,5951 Kč | 2049 Skladem |
0.736 in
18.7 mm
|
47 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
21 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||
21,888 Kč - 24,3199 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.925 in
23.5 mm
|
71 Ω
|
1.126 in
28.6 mm
|
31 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
16,9607 Kč - 18,8452 Kč | 72 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
57 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
26 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
11,8471 Kč - 13,1636 Kč | 1110 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
53 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
21 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
55,7833 Kč - 61,9815 Kč | 278 Skladem |
1.22 in
31.0 mm
|
192 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
92 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||||
21,7708 Kč - 24,1897 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.378 in
35.0 mm
|
100 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
20,8508 Kč - 23,1676 Kč | 54 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
85 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
32 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
59,2209 Kč - 65,8008 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.72 in
43.7 mm
|
104 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
36 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
185,199 Kč - 205,7766 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.047 in
52.0 mm
|
152 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
77 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||||
15,34 Kč - 17,0445 Kč | 119 Skladem |
0.736 in
18.7 mm
|
77 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
27 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku