Fenolová pojezdová kolečka

Skladem

Fenolová kolečka jsou lisována při vysokém tlaku a teplotě a jsou dostatečně tvrdá, takže je lze použít pro statické zatížení. Tato kolečka jsou odolná vůči vysokým teplotám, vodě a chemikáliím.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kolečka Šířka desky Materiál max. nosnost (kg) Celková výška
494703
635,0336 Kč - 635,0336 Kč 18 Skladem
80.0 mm
100.0 mm
Ocel
100.0 kg
108.0 mm
494713
1 137,2011 Kč - 2 186,2174 Kč Ve výrobě
80.0 mm
95.0 mm
Nerezavějící ocel
100.0 kg
108.0 mm
494711
844,9378 Kč - 844,9378 Kč 2 Skladem
80.0 mm
95.0 mm
Nerezavějící ocel
100.0 kg
108.0 mm
494702
627,0627 Kč - 1 305,4773 Kč Ve výrobě
100.0 mm
100.0 mm
Ocel
150.0 kg
127.0 mm
494712
935,2678 Kč - 1 122,4105 Kč 4 Skladem
100.0 mm
95.0 mm
Nerezavějící ocel
150.0 kg
127.0 mm
494704
734,6753 Kč - 734,6753 Kč 2 Skladem
100.0 mm
100.0 mm
Ocel
150.0 kg
127.0 mm
494714
1 240,8335 Kč - 1 489,0748 Kč 4 Skladem
100.0 mm
95.0 mm
Nerezavějící ocel
150.0 kg
127.0 mm
494701
539,3721 Kč - 1 036,8087 Kč 19 Skladem
80.0 mm
100.0 mm
Ocel
100.0 kg
108.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):100.0 kg Průměr kolečka:80.0 mm | 3.15 in Celková výška - 108.0 mm | 4.252 in Materiál - Ocel

494703

Cenové rozmezí
635,0336 Kč - 635,0336 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Plný materiál
    Pozinkovaná ocel
  • Materiál
    Ocel
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    fenol
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    60.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):100.0 kg Průměr kolečka:80.0 mm | 3.15 in Celková výška - 108.0 mm | 4.252 in Materiál - Nerezavějící ocel

494713

Cenové rozmezí
2 186,2174 Kč - 1 137,2011 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Plný materiál
    Nerezavějící ocel
  • Materiál
    Nerezavějící ocel
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    fenol
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    60.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):100.0 kg Průměr kolečka:80.0 mm | 3.15 in Celková výška - 108.0 mm | 4.252 in Materiál - Nerezavějící ocel

494711

Cenové rozmezí
844,9378 Kč - 844,9378 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Plný materiál
    Nerezavějící ocel
  • Materiál
    Nerezavějící ocel
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    fenol
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    60.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):150.0 kg Průměr kolečka:100.0 mm | 3.937 in Celková výška - 127.0 mm | 5 in Materiál - Ocel

494702

Cenové rozmezí
1 305,4773 Kč - 627,0627 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Plný materiál
    Pozinkovaná ocel
  • Materiál
    Ocel
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    fenol
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    60.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):150.0 kg Průměr kolečka:100.0 mm | 3.937 in Celková výška - 127.0 mm | 5 in Materiál - Nerezavějící ocel

494712

Cenové rozmezí
1 122,4105 Kč - 935,2678 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Plný materiál
    Nerezavějící ocel
  • Materiál
    Nerezavějící ocel
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    fenol
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    60.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):150.0 kg Průměr kolečka:100.0 mm | 3.937 in Celková výška - 127.0 mm | 5 in Materiál - Ocel

494704

Cenové rozmezí
734,6753 Kč - 734,6753 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Plný materiál
    Pozinkovaná ocel
  • Materiál
    Ocel
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    fenol
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    60.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):150.0 kg Průměr kolečka:100.0 mm | 3.937 in Celková výška - 127.0 mm | 5 in Materiál - Nerezavějící ocel

494714

Cenové rozmezí
1 489,0748 Kč - 1 240,8335 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Plný materiál
    Nerezavějící ocel
  • Materiál
    Nerezavějící ocel
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    fenol
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    60.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):100.0 kg Průměr kolečka:80.0 mm | 3.15 in Celková výška - 108.0 mm | 4.252 in Materiál - Ocel

494701

Cenové rozmezí
1 036,8087 Kč - 539,3721 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • Plný materiál
    Pozinkovaná ocel
  • Materiál
    Ocel
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    fenol
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    60.0 mm

Často koupeno

Termoplastická pojezdová kolečka
Termoplastická pojezdová kolečka
Termoplastická pojezdová kolečka
Montážní desky pro nábytková kolečka
Montážní desky pro nábytková kolečka
Montážní desky pro nábytková kolečka
Multifunkční stavitelná pojezdová kolečka
Multifunkční stavitelná pojezdová kolečka
Multifunkční stavitelná pojezdová kolečka
Pojezdová kolečka s pevnou montážní deskou
Pojezdová kolečka s pevnou montážní deskou
Pojezdová kolečka s pevnou montážní deskou
Pojezdová kolečka Levina
Pojezdová kolečka Levina
Pojezdová kolečka Levina
Kulová kolečka
Kulová kolečka
Kulová kolečka
Pojezdová kolečka Linea
Pojezdová kolečka Linea
Pojezdová kolečka Linea
Pojezdová kolečka z termoplastického polymeru
Pojezdová kolečka z termoplastického polymeru
Pojezdová kolečka z termoplastického polymeru
Otočná kolečka se závitovým čepem
Otočná kolečka se závitovým čepem
Otočná kolečka se závitovým čepem
Otočná kolečka se závitovým čepem a brzdou
Otočná kolečka se závitovým čepem a brzdou
Otočná kolečka se závitovým čepem a brzdou

Často koupeno

Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra