Upínací kroužky jsou nezbytnou součástí celé řady převodových systémů, jako jsou motory a převodovky. Lze je použít jako mechanické zarážky, k umísťování komponentů nebo jako nosná čela. Tyto upínací kroužky se stavěcím šroubem mají rychlou a snadnou montáž.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Provedení objímky | Vnější průměr | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51,6923 Kč - 79,5257 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
Nedělená konstrukce
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||
79,5257 Kč - 122,3354 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.709 in
18.0 mm
|
Nedělená konstrukce
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
127,216 Kč - 195,7395 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
Nedělená konstrukce
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
229,2761 Kč - 352,7271 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.26 in
32.0 mm
|
Nedělená konstrukce
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
263,7331 Kč - 405,7442 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.496 in
38.0 mm
|
Nedělená konstrukce
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||||||
474,1701 Kč - 697,2828 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.89 in
48.0 mm
|
Nedělená konstrukce
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||
2 273,3365 Kč - 2 273,3365 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.15 in
80.0 mm
|
Nedělená konstrukce
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
270,0918 Kč - 375,1639 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
částečně děleno
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
400,766 Kč - 556,6102 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.709 in
18.0 mm
|
částečně děleno
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||||||
529,9343 Kč - 736,0346 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.102 in
28.0 mm
|
částečně děleno
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||||
10210383 | 600,3961 Kč - 833,8834 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.575 in
40.0 mm
|
částečně děleno
|
2.559 in
65.0 mm
|
||||||
445,291 Kč - 636,122 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
Dělená konstrukce
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
582,31 Kč - 831,8615 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.709 in
18.0 mm
|
Dělená konstrukce
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||||||
717,8788 Kč - 1 025,5372 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.102 in
28.0 mm
|
Dělená konstrukce
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||||
800,6536 Kč - 1 143,8009 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.575 in
40.0 mm
|
Dělená konstrukce
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||
32,425 Kč - 49,8814 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
Nedělená konstrukce
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
59,6268 Kč - 91,7411 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
Nedělená konstrukce
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
79,5257 Kč - 122,3354 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
Nedělená konstrukce
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
127,216 Kč - 195,7395 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.024 in
26.0 mm
|
Nedělená konstrukce
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
227,9374 Kč - 350,6912 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.339 in
34.0 mm
|
Nedělená konstrukce
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku