Řetězy energetické – pevné/otvíratelné se používají pro ochranu vodičů, které jsou v pohybu. Chrání dráty a kabely před oděrem nebo poškrábáním a zabraňují opotřebení a zapletení.
Materiál: PA 6 Barva: černá
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Vnitřní výška | Poloměr | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
683,365 Kč - 683,365 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
25
|
|||||||
494,8446 Kč - 494,8446 Kč | 31 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
18
|
|||||||
742,2734 Kč - 742,2734 Kč | 2 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
|||||||
553,7663 Kč - 553,7663 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
18
|
|||||||
615,0259 Kč - 615,0259 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
|||||||
471,2812 Kč - 471,2812 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.276 in
7.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
18
|
|||||||
571,4388 Kč - 571,4388 Kč | 30 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
18
|
|||||||
600,8931 Kč - 600,8931 Kč | 2 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
|||||||
683,365 Kč - 683,365 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
|||||||
706,9284 Kč - 706,9284 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
|||||||
518,4212 Kč - 518,4212 Kč | 48 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
18
|
|||||||
742,2734 Kč - 742,2734 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
|||||||
579,6807 Kč - 579,6807 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
|||||||
777,6186 Kč - 777,6186 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.457 in
37.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
38
|
|||||||
724,6009 Kč - 724,6009 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
|||||||
706,9284 Kč - 706,9284 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
|||||||
664,5169 Kč - 664,5169 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
|||||||
718,7101 Kč - 718,7101 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku