Pevné uchycení díky vnitřnímu žebrování. Provedení pro spoj v úhlu 60, 90 nebo 180. Čirý materiál spojky splyne s barvou spojovaného prvku, spojka tedy není příliš nápadná.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální tloušťka materiálu | Celková délka | Úhel panelu | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,6417 Kč - 14,6417 Kč | 180 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
180
|
|||||||
10,5979 Kč - 12,8289 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
90
|
|||||||
12,0062 Kč - 14,1537 Kč | 70 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
180
|
|||||||
24,5563 Kč - 30,0923 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
60
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku