This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.
Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.
They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Způsob montáže | Typ | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10237267 | 38,2777 Kč - 238,7856 Kč | 233 Skladem |
černá
|
pryž nitrilová NBR
|
M6 Pin
|
Nástěnný doraz / zarážka dveří
|
|||||
455,0747 Kč - 455,0747 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
ocel
|
Internal M8 Thread
|
B
|
||||||
496,1257 Kč - 496,1257 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
ocel
|
Internal M8 Thread
|
B
|
||||||
455,0747 Kč - 455,0747 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
červená
|
ocel
|
Internal M8 Thread
|
B
|
||||||
496,1257 Kč - 496,1257 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
červená
|
ocel
|
Internal M8 Thread
|
B
|
||||||
329,2932 Kč - 329,2932 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
červená
|
zinek tlakově litý
|
With Flange for Surface Mounting
|
A
|
||||||
370,3442 Kč - 370,3442 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
červená
|
zinek tlakově litý
|
With Flange for Surface Mounting
|
A
|
||||||
329,2932 Kč - 329,2932 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
zinek tlakově litý
|
With Flange for Surface Mounting
|
A
|
||||||
370,3442 Kč - 370,3442 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
zinek tlakově litý
|
With Flange for Surface Mounting
|
A
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku