Menu Vyhledávání

Držáky vázacích pásek – zatlačovací

Skladem

Zatlačovací držáky vázacích pásek se montují vtlačením do předvrtaného otvoru v desce. Z tohoto otvoru je lze také opětovně vyjmout.

Produktová řada: SR2022

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 76
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Maximální šířka kompatibilních vázacích pásků Tloušťka panelu Způsob montáže Koupit
3,4081 Kč - 4,2075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
5.6 mm
1.6 mm
rychlonasazovací
27,4289 Kč - 27,4289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
zatlačovací
3,4762 Kč - 4,2916 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
5.6 mm
1.6 mm
rychlonasazovací
9,1164 Kč - 11,255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
Fir Tree
3,4081 Kč - 4,2075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
5.6 mm
1.6 mm
rychlonasazovací
10009277 5,2152 Kč - 6,4144 Kč 6000 Skladem
5.3 mm
Šroubovací & nýtovací
3,2211 Kč - 3,5977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0 mm
pomocí šroubů
1,7151 Kč - 1,8964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0 mm
pomocí šroubů
2,7192 Kč - 5,3826 Kč 13700 Skladem
4.3 mm
5.1 mm
pomocí šroubů
3,6255 Kč - 3,6255 Kč 12000 Skladem
1.0 - 4.5 mm
3,9462 Kč - 4,7411 Kč 3877 Skladem
5.2 mm
8.2 mm
Šroubovací & nýtovací
1,7709 Kč - 1,9801 Kč 62736 Skladem
9.0 mm
pomocí šroubů
10,04 Kč - 10,04 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.3 mm
10009680 4,7132 Kč - 5,7451 Kč 348 Skladem
6.4 mm
6.6 mm
1.2 - 2.8 mm
zatlačovací
10009413 3,8347 Kč - 5,5499 Kč 161000 Skladem
3.5 mm
0.79 - 1.98 mm
rychlonasazovací
1,2828 Kč - 1,4223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
pomocí šroubů
5,2152 Kč - 6,4144 Kč 17000 Skladem
5.3 mm
Šroubovací & nýtovací
10009284 3,0538 Kč - 3,6813 Kč 234000 Skladem
8.2 mm
pomocí šroubů
10009222 3,0538 Kč - 3,6813 Kč 265494 Skladem
5.3 mm
pomocí šroubů
3,0399 Kč - 3,6813 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.3 mm
pomocí šroubů
  • z/ze 4
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 0.189 in 5.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10363645

Cenové rozmezí
4,2075 Kč - 3,4081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.6 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 13.0 mm polyamid černá

10108932

Cenové rozmezí
27,4289 Kč - 27,4289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    13.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 0.252 in 5.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10363669

Cenové rozmezí
4,2916 Kč - 3,4762 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.6 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
Držáky stahovacích pásek Fir Tree 0.320 in polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10363447

Cenové rozmezí
11,255 Kč - 9,1164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Fir Tree
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    8.1 mm
  • Celková výška
    30.9 mm
  • Celková délka
    12.7 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 0.189 in 5.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10363652

Cenové rozmezí
4,2075 Kč - 3,4081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.6 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm polyamid přírodní

10009277

Cenové rozmezí
6,4144 Kč - 5,2152 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Šroubovací & nýtovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.3 mm
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková délka
    15.2 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů 9.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10246139

Cenové rozmezí
3,5977 Kč - 3,2211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 9.0 mm
  • Celková výška
    17.5 mm
  • Celková délka
    23.0 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů 9.0 mm polyamid 6.6 černá

10277126

Cenové rozmezí
1,8964 Kč - 1,7151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 9.0 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
  • Celková délka
    23.0 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů 5.1 mm polyamid přírodní

10122051

Cenové rozmezí
5,3826 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
13700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.1 mm
  • Průměr otvoru
    4.3 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací polyamid 6.6 přírodní

10009543

Cenové rozmezí
3,6255 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka panelu
    1.0 - 4.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Držáky stahovacích pásek Šroubovací & nýtovací #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm polyamid přírodní

10009307

Cenové rozmezí
4,7411 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
3877 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Šroubovací & nýtovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    8.2 mm
  • Průměr otvoru
    5.2 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů 9.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10246122

Cenové rozmezí
1,9801 Kč - 1,7709 Kč

Skladové zásoby
62736 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 9.0 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
  • Celková délka
    23.0 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů 13.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10155202

Cenové rozmezí
10,04 Kč - 10,04 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    13.3 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková délka
    25.9 mm
  • Celková šířka
    19.5 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 6.6 mm polyamid přírodní

10009680

Cenové rozmezí
5,7451 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
348 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    6.6 mm
  • Tloušťka panelu
    1.2 - 2.8 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 3.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10009413

Cenové rozmezí
5,5499 Kč - 3,8347 Kč

Skladové zásoby
161000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    3.5 mm
  • Tloušťka panelu
    0.79 - 1.98 mm
  • Celková délka
    14.3 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů 4.8 mm polyamid 6.6 černá

10277119

Cenové rozmezí
1,4223 Kč - 1,2828 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 4.8 mm
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
Držáky stahovacích pásek Šroubovací & nýtovací #8. M4 5.3 mm polyamid přírodní

10009246

Cenové rozmezí
6,4144 Kč - 5,2152 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Šroubovací & nýtovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.3 mm
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková délka
    15.2 mm
Držáky stahovacích pásek Šroubovací & nýtovací 8.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10009284

Cenové rozmezí
3,6813 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
234000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    8.2 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
  • Celková délka
    22.2 mm
Držáky stahovacích pásek Šroubovací & nýtovací 5.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10009222

Cenové rozmezí
3,6813 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
265494 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.3 mm
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková délka
    15.2 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů 5.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10009253

Cenové rozmezí
3,6813 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.3 mm
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková délka
    15.2 mm