Menu Vyhledávání

Držáky vázacích pásek – zatlačovací

Skladem

Zatlačovací držáky vázacích pásek se montují vtlačením do předvrtaného otvoru v desce. Z tohoto otvoru je lze také opětovně vyjmout.

Produktová řada: SR2022

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 76
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Maximální šířka kompatibilních vázacích pásků Tloušťka panelu Způsob montáže Koupit
3,8626 Kč - 3,8626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
3.18 mm
6,1076 Kč - 7,5858 Kč 965 Skladem
3.9 mm
rychlonasazovací
5,8567 Kč - 5,8567 Kč 709900 Skladem
6.4 mm
4,9642 Kč - 4,9642 Kč 40357 Skladem
4.8 mm
4.8 mm
0.5 - 2.3 mm
rychlonasazovací
6,1914 Kč - 6,1914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
5.6 mm
0.5 - 2.3 mm
zatlačovací
6,01 Kč - 6,6794 Kč 8400 Skladem
rychlonasazovací
4,1136 Kč - 4,9642 Kč 5000 Skladem
6.0 mm
rychlonasazovací
3,4303 Kč - 4,4343 Kč 10000 Skladem
3.9 mm
5.3 mm
zatlačovací
4,9642 Kč - 4,9642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
1.4 - 2.0 mm
rychlonasazovací
4,1833 Kč - 5,4104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
rychlonasazovací
4,9642 Kč - 4,9642 Kč 6087 Skladem
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
rychlonasazovací
2,1753 Kč - 2,4263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
3.8 mm
0.5 - 1.6 mm
zatlačovací
4,1833 Kč - 5,4104 Kč 15500 Skladem
8.1 mm
rychlonasazovací
5,4941 Kč - 12,6198 Kč 2950 Skladem
6.4 mm
5.6 mm
1.4 - 2.0 mm
zatlačovací
7,2511 Kč - 9,0779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 - 3.0 mm
rychlonasazovací
2,3984 Kč - 2,6634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.2 mm
8.1 mm
zatlačovací
3,2909 Kč - 4,016 Kč 74000 Skladem
5.3 mm
Šroubovací & nýtovací
10009277 5,2152 Kč - 6,4144 Kč 6000 Skladem
5.3 mm
Šroubovací & nýtovací
3,2211 Kč - 3,5977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0 mm
pomocí šroubů
1,7151 Kč - 1,8964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0 mm
pomocí šroubů
  • z/ze 4
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 4.8 mm 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10009710

Cenové rozmezí
3,8626 Kč - 3,8626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    3.18 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 3.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10009352

Cenové rozmezí
7,5858 Kč - 6,1076 Kč

Skladové zásoby
965 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    3.9 mm
  • Celková výška
    13.1 mm
  • Celková délka
    11.1 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací polyamid 6.6 přírodní

10009345

Cenové rozmezí
5,8567 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
709900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka panelu
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 0.190 in polyamid 6.6 přírodní

10009567

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
40357 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.3 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 5.6 mm polyamid přírodní

10009574

Cenové rozmezí
6,1914 Kč - 6,1914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.6 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.3 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací polyamid 6.6 černá

10253724

Cenové rozmezí
6,6794 Kč - 6,01 Kč

Skladové zásoby
8400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10009406

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,1136 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    6.0 mm
  • Celková výška
    16.6 mm
  • Celková délka
    9.4 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 5.3 mm polyamid černá

10126363

Cenové rozmezí
4,4343 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.3 mm
  • Průměr otvoru
    3.9 mm
  • Celková výška
    20.0 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 5.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10009468

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.6 mm
  • Tloušťka panelu
    1.4 - 2.0 mm
  • Celková výška
    15.8 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 8.1 mm polyamid 6.6 černá

10089330

Cenové rozmezí
5,4104 Kč - 4,1833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    8.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 4.8 mm polyamid 6.6 černá

10009505

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
6087 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 3.0 mm
  • Celková výška
    13.4 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 3.8 mm polyamid přírodní

10376881

Cenové rozmezí
2,4263 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    3.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 1.6 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 8.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10089323

Cenové rozmezí
5,4104 Kč - 4,1833 Kč

Skladové zásoby
15500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    8.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 5.6 mm polyamid černá

10009475

Cenové rozmezí
12,6198 Kč - 5,4941 Kč

Skladové zásoby
2950 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.6 mm
  • Tloušťka panelu
    1.4 - 2.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací polyamid 6.6 černá

10009536

Cenové rozmezí
9,0779 Kč - 7,2511 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 3.0 mm
  • Celková výška
    13.4 mm
  • Celková délka
    9.0 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 8.1 mm polyamid přírodní

10376898

Cenové rozmezí
2,6634 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 8.1 mm
  • Průměr otvoru
    6.2 mm
  • Celková délka
    17.7 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm polyamid černá

10009260

Cenové rozmezí
4,016 Kč - 3,2909 Kč

Skladové zásoby
74000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Šroubovací & nýtovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.3 mm
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková délka
    15.2 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm polyamid přírodní

10009277

Cenové rozmezí
6,4144 Kč - 5,2152 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Šroubovací & nýtovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.3 mm
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková délka
    15.2 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů 9.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10246139

Cenové rozmezí
3,5977 Kč - 3,2211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 9.0 mm
  • Celková výška
    17.5 mm
  • Celková délka
    23.0 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů 9.0 mm polyamid 6.6 černá

10277126

Cenové rozmezí
1,8964 Kč - 1,7151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 9.0 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
  • Celková délka
    23.0 mm