Menu Vyhledávání

Držáky svarů optických vláken

Skladem

Tyto držáky spojů vláken jsou vyrobeny z polyamidu nebo polypropylenu (PP). Jsou k dostání s různým počtem drážek a různými způsoby uchycení. Udrží až 24 svarů optických vláken. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2. Provedení v černé, modré, zelenou, přírodní červené nebo žluté barvě.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 33
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Počet štěrbin Celková šířka Celková výška Koupit
38,1243 Kč - 38,1243 Kč 2500 Skladem
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
45,1664 Kč - 50,1722 Kč 7 Skladem
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
6,0798 Kč - 7,279 Kč 1340 Skladem
72,6928 Kč - 72,6928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
15,2553 Kč - 15,2553 Kč 1000 Skladem
2
12.7 mm
125,2917 Kč - 125,2917 Kč 104 Skladem
89.0 mm
8
27.5 mm
3,8904 Kč - 4,6435 Kč 11000 Skladem
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
56,0849 Kč - 56,0849 Kč 2200 Skladem
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
25,7694 Kč - 29,0604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
40,5786 Kč - 40,5786 Kč 90 Skladem
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
82,5656 Kč - 82,5656 Kč 1200 Skladem
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
7,2511 Kč - 7,2511 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
4,1136 Kč - 4,8666 Kč 5700 Skladem
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
63,364 Kč - 63,364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
107,61 Kč - 107,61 Kč 388 Skladem
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
3,751 Kč - 4,5319 Kč 10000 Skladem
3
14.0 mm
16.5 mm
74,1152 Kč - 74,1152 Kč 900 Skladem
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
55,8618 Kč - 69,4019 Kč 7075 Skladem
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
75,5375 Kč - 75,5375 Kč 500 Skladem
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
6,8747 Kč - 6,8747 Kč 1000 Skladem
4
23.9 mm
  • z/ze 2
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm (L) černá

10312285

Cenové rozmezí
38,1243 Kč - 38,1243 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Připevnění svorkou; samolepicí
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    14.75 mm
Příchytky pro optická vlákna 35.4 mm (L) 6 přírodní

10316122

Cenové rozmezí
50,1722 Kč - 45,1664 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celková délka
    35.4 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
Příchytky pro optická vlákna přírodní polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)

10111833

Cenové rozmezí
7,279 Kč - 6,0798 Kč

Skladové zásoby
1340 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Množství v balení
    10
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Příchytky pro optická vlákna 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm černá polyamid 6

10312322

Cenové rozmezí
72,6928 Kč - 72,6928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celková délka
    72.66 mm
  • Celková šířka
    26.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Příchytky pro optická vlákna 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm přírodní polyamid 6.6

10315989

Cenové rozmezí
15,2553 Kč - 15,2553 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Množství v balení
    1000
Příchytky pro optická vlákna 89.0 mm 27.5 mm černá polyamid 6

10312384

Cenové rozmezí
125,2917 Kč - 125,2917 Kč

Skladové zásoby
104 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková délka
    89.0 mm
  • Celková šířka
    27.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Množství v balení
    100
Příchytky pro optická vlákna 37.0 mm 6.0 mm 6 černá polyamid 6.6

10111826

Cenové rozmezí
4,6435 Kč - 3,8904 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celková délka
    37.0 mm
  • Celková šířka
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Příchytky pro optická vlákna 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm černá polyamid 6

10312834

Cenové rozmezí
56,0849 Kč - 56,0849 Kč

Skladové zásoby
2200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celková délka
    32.6 mm
  • Celková šířka
    27.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 35.4 mm 9.0 mm 6 přírodní polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)

10316108

Cenové rozmezí
29,0604 Kč - 25,7694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celková délka
    35.4 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
Příchytky pro optická vlákna 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm černá polyamid 6

10312841

Cenové rozmezí
40,5786 Kč - 40,5786 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celková délka
    32.6 mm
  • Celková šířka
    27.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 72.66 mm 6.4 mm 26.5 mm modrá polyamid 6

10312339

Cenové rozmezí
82,5656 Kč - 82,5656 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celková délka
    72.66 mm
  • Celková šířka
    26.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 22.0 mm 9.5 mm 3.0 mm přírodní polyamid 6.6

10315996

Cenové rozmezí
7,2511 Kč - 7,2511 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Celková výška
    5.9 mm
  • Celková délka
    22.0 mm
  • Celková šířka
    9.5 mm
Příchytky pro optická vlákna 35.63 mm 5.8 mm 12 černá polyamid 6.6

10111789

Cenové rozmezí
4,8666 Kč - 4,1136 Kč

Skladové zásoby
5700 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    5.8 mm
  • Celková délka
    35.63 mm
  • Celková šířka
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Příchytky pro optická vlákna 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm černá polyamid 6

10312827

Cenové rozmezí
63,364 Kč - 63,364 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celková délka
    21.4 mm
  • Celková šířka
    27.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 32.0 mm (L) 12, 4 přírodní

10316092

Cenové rozmezí
107,61 Kč - 107,61 Kč

Skladové zásoby
388 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů/nýtů a nebo samolepicí základny
  • Celková výška
    12.2 mm
  • Celková délka
    32.0 mm
  • Celková šířka
    32.0 mm
Příchytky pro optická vlákna 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm přírodní polyamid 6.6

10111383

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,751 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    16.5 mm
  • Celková šířka
    14.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Množství v balení
    1000
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm žlutá polyamid 6

10312780

Cenové rozmezí
74,1152 Kč - 74,1152 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    žlutá
  • Celková výška
    7.33 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 32.0 mm (L) 12, 4 přírodní

10412473

Cenové rozmezí
69,4019 Kč - 55,8618 Kč

Skladové zásoby
7075 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů/nýtů a nebo samolepicí základny
  • Celková výška
    12.2 mm
  • Celková délka
    32.0 mm
  • Celková šířka
    32.0 mm
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm červená polyamid 6

10312759

Cenové rozmezí
75,5375 Kč - 75,5375 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    červená
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 4.7 mm 1.6 mm 3.0 mm přírodní polyamid 6.6

10315897

Cenové rozmezí
6,8747 Kč - 6,8747 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková šířka
    23.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Množství v balení
    1000
  • Počet štěrbin
    4