10388563
492771
Množství | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Polyvinyl Chloride |
---|---|
Orientation of Display | Parallel |
Maximum Compatible Wire Diameter | 9.0 mm |
Maximum Compatible Wire Diameter | 0.354 in |
Maximum Compatible Material Thickness | 2.0 mm |
Maximum Compatible Material Thickness | 0.079 in |
Overall Length | 25.0 mm |
Overall Length | 0.984 in |
Overall Width | 13.0 mm |
Overall Width | 0.512 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku