Menu Vyhledávání

Wire Rail Ticket Fixing 25.0 mm 2.5 mm PVC

Wire basket sign holder is designed to display signs or posters in retail display or point of sale applications, but not including the displayed tag. It is easy to install, provides a secure stand and has a vertical orientation display for your applications. Made of PVC..
Nové objednací číslo:

10388532

Staré objednací číslo:

492768

74738 Skladem For more information Delivery & returns
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 2499 9,3289 Kč
2500 + 8,0599 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

932,89 Kč

100 x 9,3289 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Full Material Polyvinyl Chloride
Orientation of Display Vertical
Maximum Compatible Wire Diameter 9.0 mm
Maximum Compatible Material Thickness 2.5 mm
Overall Length 25.0 mm
Overall Width 25.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás