10314005
LEDC-2
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 15,8549 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Clear |
---|---|
Component Type | Lens Cover |
Full Material | Polycarbonate |
Special Features | With Rubber O-Ring |
Head Diameter | 11.0 mm |
Head Diameter | 0.433 in |
Hole Diameter | 7.6 mm |
Hole Diameter | 0.299 in |
Overall Height | 13.0 mm |
Overall Height | 0.512 in |
Panel Thickness | 3.0 mm |
Panel Thickness | 0.118 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Package Quantity | 1000 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku