10320907
SH10-0171
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 229,4586 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M3 |
---|---|
Base Diameter | 9.5 mm |
Base Diameter | 0.374 in |
Base Height | 4.0 mm |
Base Height | 0.157 in |
Insert Height | 5.0 mm |
Insert Height | 0.197 in |
Overall Height | 9.0 mm |
Overall Height | 0.354 in |
Stud Length | 5.0 mm |
Stud Length | 0.197 in |
Thread Length | 5.0 mm |
Thread Length | 0.197 in |
Base Full Material | Rubber |
Base Material | Rubber |
Base Shape | Round |
Bumper Foot Style | Round |
Colour | Black |
Full Material | Brass |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku