Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Povrchová úprava | Typ závitu | Délka závitu | Typ | Délka rozpěrky | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,5222 Kč - 12,5222 Kč | 50 Skladem |
M3;Self Tapping
|
ocel kalená
|
Zinc Plated
|
Metrický
|
0.197 in
5.0 mm
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
18,4486 Kč - 18,4486 Kč | 880 Skladem |
M4
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metrický
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distanční sloupky s vnitřními závity
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
13,1775 Kč - 13,1775 Kč | 50 Skladem |
M4;Self Tapping
|
ocel kalená
|
Zinc Plated
|
Metrický
|
0.197 in
5.0 mm
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
11,9365 Kč - 11,9365 Kč | 2250 Skladem |
M3
|
ocel nízkouhlíková
|
Zinc Plated
|
Metrický
|
|
Distanční sloupky s vnitřními závity
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
21,5163 Kč - 43,0535 Kč | 1812 Skladem |
M3
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metrický
|
0.394 in
10.0 mm
|
Distanční sloupky s vnitřními závity
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
33,5365 Kč - 33,5365 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metrický
|
0.394 in
10.0 mm
|
Distanční sloupky s vnitřními závity
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
12,2792 Kč - 12,2792 Kč | 1150 Skladem |
M3
|
ocel nízkouhlíková
|
Zinc Plated
|
Metrický
|
|
Distanční sloupky s vnitřními závity
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
29,9198 Kč - 29,9198 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
ocel nízkouhlíková
|
Zinc Plated
|
Metrický
|
|
Distanční sloupky s vnitřními závity
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
17,7488 Kč - 17,7488 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metrický
|
0.394 in
10.0 mm
|
Distanční sloupky s vnitřními závity
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
14,4883 Kč - 14,4883 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2.5
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metrický
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distanční sloupky s vnitřními závity
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
20,4427 Kč - 20,4427 Kč | 50 Skladem |
M5
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metrický
|
0.295 in
7.5 mm
|
Distanční sloupky s vnitřními závity
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
10,8628 Kč - 10,8628 Kč | 2000 Skladem |
M3
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metrický
|
0.197 in
5.0 mm
|
Distanční sloupky s vnitřními závity
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
13,579 Kč - 13,579 Kč | 1400 Skladem |
M3
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metrický
|
0.295 in
7.5 mm
|
Distanční sloupky s vnitřními závity
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
15,4645 Kč - 31,5624 Kč | 50 Skladem |
M3;Self Tapping
|
ocel kalená
|
poniklováno
|
Metrický
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distanční sloupky s vnějšími závity
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
13,6378 Kč - 27,8852 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3;Self Tapping
|
ocel kalená
|
poniklováno
|
Metrický
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distanční sloupky s vnějšími závity
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
9,3985 Kč - 9,3985 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
ocel nízkouhlíková
|
Zinc Plated
|
Metrický
|
|
Distanční sloupky s vnitřními závity
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
20,6658 Kč - 31,5146 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
bez povrchové úpravy
|
Metrický
|
|
Distanční sloupky s vnitřními závity
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
10,9046 Kč - 19,9128 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metrický
|
|
Distanční sloupky s vnitřními závity
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
15,3807 Kč - 25,0165 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metrický
|
|
Distanční sloupky s vnitřními závity
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
23,0829 Kč - 45,164 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
ocel nízkouhlíková
|
Zinc Plated
|
Metrický
|
|
Distanční sloupky s vnitřními závity
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku