Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Distanční sloupek na sponě Omega umožňuje vést kabely odsazené od desky plošného spoje. což je ideální pro obvody nebo plošné spoje, u kterých nesmí docházet k elektromagnetickému rušení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní rozsah průměru kabelu | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
|||||||||
1,6314 Kč - 1,8825 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
|||||||||
1,8267 Kč - 2,1753 Kč | 7000 Skladem |
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
|||||||||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
|||||||||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.201 - 0.299 in
5.1 - 7.6 mm
|
|||||||||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.201 - 0.299 in
5.1 - 7.6 mm
|
|||||||||
1,8638 Kč - 2,2174 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.201 - 0.299 in
5.1 - 7.6 mm
|
|||||||||
2,4402 Kč - 2,8865 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.201 - 0.299 in
5.1 - 7.6 mm
|
|||||||||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 - 0.598 in
12.7 - 15.2 mm
|
|||||||||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 - 0.598 in
12.7 - 15.2 mm
|
|||||||||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 - 0.598 in
12.7 - 15.2 mm
|
|||||||||
3,1653 Kč - 3,7928 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 - 0.598 in
12.7 - 15.2 mm
|
|||||||||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 - 0.598 in
12.7 - 15.2 mm
|
|||||||||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.701 - 0.799 in
17.8 - 20.3 mm
|
|||||||||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.701 - 0.799 in
17.8 - 20.3 mm
|
|||||||||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.701 - 0.799 in
17.8 - 20.3 mm
|
|||||||||
2,4124 Kč - 2,8726 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.701 - 0.799 in
17.8 - 20.3 mm
|
|||||||||
1,3604 Kč - 1,6325 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
|||||||||
1,6314 Kč - 1,8825 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
|||||||||
0,8952 Kč - 1,0695 Kč | 7640 Skladem |
0.300 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku