Tyto distanční rozpěrky s límcem se skládají ze dvou částí, z čepu (CSP) a protikusu (CSR). Jsou navrženy pro uchycení desek plošných spojů. Spojením vzájemně odpovídajících částí vznikne kompletní uzavřená nylonová rozpěrka. Doporučuje se použít šroub s čočkovou hlavou. Každý protikus se používá se specifickým čepem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální tloušťka panelu A | Průměr otvoru A | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,7671 Kč - 7,7671 Kč | 37408 Skladem |
0.094 in
2.4 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
#8,M4
|
0.272 in
6.9 mm
|
||||||
7,7671 Kč - 7,7671 Kč | 2784 Skladem |
0.094 in
2.4 mm
|
|
#6,M3
|
0.224 in
5.7 mm
|
||||||
7,7671 Kč - 7,7671 Kč | 5080 Skladem |
0.094 in
2.4 mm
|
|
#8,M4
|
0.224 in
5.7 mm
|
||||||
7,7671 Kč - 7,7671 Kč | 2209 Skladem |
0.094 in
2.4 mm
|
|
#8,M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
7,7671 Kč - 7,7671 Kč | 12366 Skladem |
0.094 in
2.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
#6,M3
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||||
7,7671 Kč - 7,7671 Kč | 3750 Skladem |
0.094 in
2.4 mm
|
|
#4,M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
7,7671 Kč - 7,7671 Kč | 3056 Skladem |
0.094 in
2.4 mm
|
|
#6,M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
7,7671 Kč - 7,7671 Kč | 2000 Skladem |
0.094 in
2.4 mm
|
|
#8,M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
7,7671 Kč - 7,7671 Kč | 5000 Skladem |
0.094 in
2.4 mm
|
|
#4,M2.5
|
0.224 in
5.7 mm
|
||||||
7,7671 Kč - 7,7671 Kč | 1955 Skladem |
0.094 in
2.4 mm
|
|
#6,M3
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||||
7,7671 Kč - 7,7671 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.094 in
2.4 mm
|
|
#8,M4
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||||
3,4163 Kč - 4,9502 Kč | 2959 Skladem |
0.094 in
2.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
#4,M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||
7,7671 Kč - 7,7671 Kč | 2000 Skladem |
0.094 in
2.4 mm
|
|
#4,M2.5
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||||
7,7671 Kč - 7,7671 Kč | 13978 Skladem |
0.094 in
2.4 mm
|
|
#6,M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
7,7671 Kč - 7,7671 Kč | 68542 Skladem |
0.094 in
2.4 mm
|
|
#8,M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku