Tato řada distančních kabelových svorek uspořádává vodiče do svazků v požadované vzdálenosti od desky, aby nedocházelo k elektromagnetickému rušení citlivých komponentů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Spacer Height | Průměr otvoru | Vnitřní výška | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3507 Kč - 5,3686 Kč | 39457 Skladem |
0.539 in
13.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|||||
6,2332 Kč - 7,5998 Kč | 697 Skladem |
0.539 in
13.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|||||
6,0811 Kč - 7,4143 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.539 in
13.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|||||
4,3925 Kč - 5,2431 Kč | 4000 Skladem |
0.535 in
13.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|||||
4,3507 Kč - 5,2431 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.535 in
13.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|||||
6,01 Kč - 7,4464 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.539 in
13.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
3,016 Kč - 3,1405 Kč | 998 Skladem |
0.539 in
13.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
2,506 Kč - 2,6666 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.539 in
13.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
3,012 Kč - 3,1365 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.539 in
13.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
3,012 Kč - 3,1365 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.539 in
13.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
3,012 Kč - 3,1365 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.539 in
13.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
2,1613 Kč - 3,5419 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.539 in
13.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
6,0658 Kč - 7,4464 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.539 in
13.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
6,0658 Kč - 7,4464 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
2,506 Kč - 2,6666 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.539 in
13.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
2,506 Kč - 2,6666 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.539 in
13.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
2,506 Kč - 2,6666 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
2,506 Kč - 2,6666 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.539 in
13.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
2,506 Kč - 2,6666 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.539 in
13.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
5,8634 Kč - 7,2647 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.539 in
13.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku