Distanční kabelové svorky jsou pevné, a přesto jednoduché prvky k uchycení kabelů. Jsou ideálním řešením organizace kabeláže pro řadu průmyslových oborů. Rychlá montáž zacvaknutím do montážního otvoru a spolehlivé upevnění.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Spacer Height | Minimální tloušťka panelu | Barva | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,261 Kč - 7,6694 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
2,506 Kč - 2,6666 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
2,506 Kč - 2,6666 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
6,2471 Kč - 7,6694 Kč | 100 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
6,2471 Kč - 7,6694 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
6,261 Kč - 7,6694 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
4,3925 Kč - 5,3686 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
4,9084 Kč - 5,9961 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
4,9224 Kč - 5,9961 Kč | 6000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
6,261 Kč - 7,6694 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
4,3925 Kč - 5,3686 Kč | 900 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
4,9224 Kč - 5,9961 Kč | 8000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
přírodní
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
10026137 | 4,5041 Kč - 5,3686 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||
6,2332 Kč - 7,6694 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
6,0948 Kč - 7,4824 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
6,2471 Kč - 7,6694 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
10112724 | 6,261 Kč - 7,6694 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||
3,8766 Kč - 4,7271 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
3,8766 Kč - 4,7271 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
4,1415 Kč - 5,034 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku