Atraktivní, jednoduché a rychlé zakrytí nevzhledných šroubů a matic. Samolepicí zadní strana pro rychlou a jednoduchou montáž. Široká škála dekorů, která odpovídá nejčastěji používaným nábytkářským materiálům.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Celkový průměr | Kompatibilní velikosti šroubů | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4502 Kč - 1,743 Kč | 8276 Skladem |
mřížka
|
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
|||||||
10290989 | 2,4263 Kč - 2,9144 Kč | 420 Skladem |
dub světlý
|
0.787 in
20.0 mm
|
25/32
|
||||||
1,4502 Kč - 1,743 Kč | 22521 Skladem |
Grey
|
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
|||||||
1,4502 Kč - 1,743 Kč | 9000 Skladem |
mahagon
|
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
|||||||
1,4502 Kč - 1,743 Kč | 990 Skladem |
Wengé (sytě hnědá)
|
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
|||||||
2,4263 Kč - 2,9144 Kč | 8070 Skladem |
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
13/16
|
|||||||
2,4263 Kč - 2,9144 Kč | 475 Skladem |
jasan
|
0.787 in
20.0 mm
|
13/16
|
|||||||
2,4263 Kč - 2,9144 Kč | 2796 Skladem |
dub tmavý
|
0.787 in
20.0 mm
|
51/64
|
|||||||
1,4502 Kč - 1,743 Kč | 3418 Skladem |
dub světlý
|
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
|||||||
1,4502 Kč - 1,743 Kč | 32939 Skladem |
kost slonová
|
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
|||||||
1,4502 Kč - 1,743 Kč | 8739 Skladem |
třešeň
|
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
|||||||
1,4502 Kč - 1,743 Kč | 4198 Skladem |
ořech vlašský
|
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
|||||||
1,4642 Kč - 1,743 Kč | 38893 Skladem |
hliník
|
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
|||||||
2,4263 Kč - 2,9144 Kč | 7041 Skladem |
Grey
|
0.787 in
20.0 mm
|
13/16
|
|||||||
2,4263 Kč - 2,9144 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
mahagon
|
0.787 in
20.0 mm
|
13/16
|
|||||||
2,4263 Kč - 2,9144 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Wengé (sytě hnědá)
|
0.787 in
20.0 mm
|
51/64
|
|||||||
2,4263 Kč - 2,9144 Kč | 9082 Skladem |
bílá
|
0.787 in
20.0 mm
|
25/32
|
|||||||
1,4502 Kč - 1,743 Kč | 5748 Skladem |
krémová
|
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
|||||||
1,4502 Kč - 1,743 Kč | 9899 Skladem |
buk
|
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
|||||||
1,4502 Kč - 1,743 Kč | 1000 Skladem |
borovice
|
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku