Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup k vašim panelům a dveřím pomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím rámu nebo držáku na zadní straně.
Tyto zámky nabízejí sestavení bez použití nářadí pro rychlou a snadnou montáž. Lze je namontovat na dveře s běžnou tloušťkou a jsou ideální pro lehké přístupové aplikace.
Tato řada je k dispozici s výběrem typů zámků, jako například: s univerzálním klíčem, se stejnými klíči i s různými klíči.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Výška pouzdra | Typ klíče | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93,5762 Kč - 179,0379 Kč | 45 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
|||||||
88,4003 Kč - 170,7058 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|||||||
119,5744 Kč - 237,4842 Kč | 100 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nerezová žaluzie s rozdílnými klíči
|
|||||||
73,6669 Kč - 131,4775 Kč | 192 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Klíč bez možnosti vyjmutí
|
|||||||
112,1001 Kč - 221,3966 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nerezová žaluzie s rozdílnými klíči
|
|||||||
93,5762 Kč - 179,0379 Kč | 2 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
|||||||
160,0414 Kč - 360,1629 Kč | 11 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
S odlišnými klíči
|
|||||||
119,9271 Kč - 236,2642 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
S odlišnými klíči
|
|||||||
114,5453 Kč - 236,2642 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
S odlišnými klíči
|
|||||||
138,2443 Kč - 263,5827 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Univerzální klíč
|
|||||||
95,4716 Kč - 179,0379 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
|||||||
73,6669 Kč - 131,4775 Kč | 2 Skladem |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Klíč bez možnosti vyjmutí
|
|||||||
119,9271 Kč - 236,2642 Kč | 45 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
S odlišnými klíči
|
|||||||
103,9809 Kč - 198,9345 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|||||||
122,3563 Kč - 236,2642 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
S odlišnými klíči
|
|||||||
121,9766 Kč - 263,5827 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Univerzální klíč
|
|||||||
106,0823 Kč - 198,9345 Kč | 40 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
|||||||
176,7065 Kč - 263,5827 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Univerzální klíč
|
|||||||
96,0918 Kč - 211,4375 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Klíče stejné, krytka proti prachu z nerezavějící oceli
|
|||||||
129,5786 Kč - 198,9345 Kč | 22 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
S odlišnými klíči
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku