Klíč k západce Maximální úchop - 8.5 mm | 0.335 in Typ klíče:8,0 mm trojúhelník Povrch - Pochromováno
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Barva | Silver |
Povrch | Pochromováno |
Typ rukojeti | uzamykatelné tvarovým klíčem |
Materiál | Slitina zinku |
Natočení při montáži | univerzální |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
50
Objednávejte libovolné množství
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Barva | Silver |
---|---|
Povrch | Pochromováno |
Typ rukojeti | uzamykatelné tvarovým klíčem |
Materiál | Slitina zinku |
Natočení při montáži | univerzální |
Normy | RoHS, Třída ochrany IP65, NEMA, DIN |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | 1.6 mm |
Rozpětí zachycení | 8.5 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka dveří | 1.6 mm |
Maximální úchop | 8.5 mm |