Menu Vyhledávání

Klíč k západce - Maximální úchop - 14.5 mm | 0.571 in ; ; Typ klíče:8,0 mm trojúhelník ; Povrch - Pochromováno

Objednací číslo: 360113838

38 Skladem
Quarter-Turn Latches with Grounding Clip are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches are key operated with a driver tool cylinder and come in Zinc Alloy with Chrome Plated finish.
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 49 157,4185 Kč
50 + 69,6214 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

787,09 Kč

5 x 157,4185 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Stříbrná
Povrch Pochromováno
Typ rukojeti uzamykatelné tvarovým klíčem
Materiál Slitina zinku
Natočení při montáži univerzální
Rozpětí zachycení 14.5 mm
Maximální kompatibilní tloušťka dveří 1.6 mm
Maximální úchop 14.5 mm

Užitečné informace