Klíč k západce Maximální úchop - 24.5 mm | 0.965 in Typ klíče:5,0 mm dvojzub Povrch - Pochromováno
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Barva | stříbrná |
Povrch | Pochromováno |
Typ rukojeti | uzamykatelné tvarovým klíčem |
Materiál | Slitina zinku |
Natočení při montáži | univerzální |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
50
Objednávejte násobky 10
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 1 228,4134 Kč |
50 + | 63,8728 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Barva | stříbrná |
---|---|
Povrch | Pochromováno |
Typ rukojeti | uzamykatelné tvarovým klíčem |
Materiál | Slitina zinku |
Natočení při montáži | univerzální |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | 1.6 mm |
Rozpětí zachycení | 24.5 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka dveří | 1.6 mm |
Maximální úchop | 24.5 mm |
Specifikace | Třída ochrany IP65, NEMA 4, DIN-EN 61373, DIN-EN 1774 |