Klíč k západce Maximální úchop - 18.5 mm | 0.728 in Typ klíče:5,0 mm dvojzub Povrch - Nerezavějící ocel
Nahrazuje položku č.: Essentra 491894
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Barva | Silver |
Povrch | Nerezavějící ocel |
Typ rukojeti | uzamykatelné tvarovým klíčem |
Materiál | Nerezavějící ocel |
Natočení při montáži | univerzální |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
50
Objednávejte libovolné množství
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 532,0339 Kč |
25 - 49 | 323,2845 Kč |
50 + | 268,4728 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Barva | Silver |
---|---|
Povrch | Nerezavějící ocel |
Typ rukojeti | uzamykatelné tvarovým klíčem |
Materiál | Nerezavějící ocel |
Natočení při montáži | univerzální |
Normy | Třída ochrany IP65 |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | 1.8 mm |
Rozpětí zachycení | 18.5 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka dveří | 1.8 mm |
Maximální úchop | 18.5 mm |