Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Provedení | Materiál | Povrchová úprava | Typ klíče | Rozpětí zachycení | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65,5254 Kč - 243,9058 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Čtvercový klíč 7,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||||
77,4473 Kč - 243,9058 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
65,5254 Kč - 243,9058 Kč | 52 Skladem |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
84,3645 Kč - 190,7534 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||||
65,5254 Kč - 243,9058 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||||
84,3645 Kč - 190,7534 Kč | 49 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||||
77,4473 Kč - 243,9058 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||
20072827 | 84,3645 Kč - 190,7534 Kč | 250 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||
623,3196 Kč - 623,3196 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
bez povrchové úpravy
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||
433,2289 Kč - 433,2289 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
bez povrchové úpravy
|
Klíč s drážkou
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||
625,5304 Kč - 625,5304 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
bez povrchové úpravy
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||
45,0076 Kč - 254,4975 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
univerzální
|
polyamid
|
plastový povlak
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||
148,9941 Kč - 291,1996 Kč | 20 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
plastový povlak
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||||
51,499 Kč - 291,1996 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
plastový povlak
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||||
45,0076 Kč - 254,4975 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
univerzální
|
polyamid
|
plastový povlak
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||||
51,499 Kč - 291,1996 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
plastový povlak
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||||
45,0076 Kč - 254,4975 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
univerzální
|
polyamid
|
plastový povlak
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku