Kryté zámky se nejčastěji používají u silných panelů, jako jsou izolované panely a tlusté dveře. Dodávají se s 5mm dvoubitovou hlavou a pryžovým těsněním.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ klíče | Délka úchytu | Rozpětí zachycení | Maximální kompatibilní tloušťka dveří | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
363,8269 Kč - 818,836 Kč | 4 Skladem |
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
394,1423 Kč - 887,0461 Kč | 15 Skladem |
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
363,8269 Kč - 818,836 Kč | 37 Skladem |
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
363,8269 Kč - 818,836 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
394,1423 Kč - 887,0461 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
106,2357 Kč - 320,8733 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
114,6295 Kč - 346,2361 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
363,8269 Kč - 818,836 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
61 Skladem |
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
333,5115 Kč - 750,5787 Kč | 298 Skladem |
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
123,0233 Kč - 371,599 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
394,1423 Kč - 887,0461 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
106,2357 Kč - 320,8733 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
333,5115 Kč - 750,5787 Kč | 29 Skladem |
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
333,5115 Kč - 750,5787 Kč | 4 Skladem |
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
432,1134 Kč - 972,4697 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
432,1134 Kč - 972,4697 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
133,4749 Kč - 403,1528 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku