Klíč k západce - Materiál:Slitina zinku Maximální úchop:36.0 mm | 1.417 in ; Typ klíče - 5,0 mm dvojzub ; Materiál - Slitina zinku
Nahrazuje položku č.: Essentra 468351
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Materiál jazýčku | Tlakově litá zinková slitina |
Povrch | Pochromováno |
Materiál pouzdra | Tlakově litá zinková slitina |
Materiál západky | Tlakově litá zinková slitina |
Materiál | Slitina zinku |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
50
Objednávejte libovolné množství
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 568,2679 Kč |
25 - 49 | 345,2872 Kč |
50 + | 252,5037 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Materiál jazýčku | Tlakově litá zinková slitina |
---|---|
Povrch | Pochromováno |
Materiál pouzdra | Tlakově litá zinková slitina |
Materiál západky | Tlakově litá zinková slitina |
Materiál | Slitina zinku |
Osvědčení | IP65 |
Délka jazýčku | 45.0 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka dveří | 20.0 mm |
Maximální úchop | 36.0 mm |
Typ klíče | 5,0 mm dvojzub |
Tvar montážního otvoru | 22,2 x 20,2 mm |
Speciální prvky (všechny) | Třída ochrany IP65 |