Klíč k západce Maximální úchop - 24.5 mm | 0.965 in Typ klíče:8,0 mm trojúhelník Povrch - Nerezavějící ocel
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Povrch | Nerezavějící ocel |
Materiál | Nerezavějící ocel |
Normy | Třída ochrany IP65 |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | 1.8 mm |
Rozpětí zachycení | 24.5 mm |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
50
Objednávejte libovolné množství
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 422,49 Kč |
25 - 49 | 264,06 Kč |
50 + | 263,393 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Povrch | Nerezavějící ocel |
---|---|
Materiál | Nerezavějící ocel |
Normy | Třída ochrany IP65 |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | 1.8 mm |
Rozpětí zachycení | 24.5 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka dveří | 1.8 mm |
Maximální úchop | 24.5 mm |
Typ klíče | 8,0 mm trojúhelník |
Tvar montážního otvoru | 22,2 x 20,2 mm |