Klíč k západce Maximální úchop - 24.5 mm | 0.965 in Typ klíče:8,0 mm čtverec Povrch - Nerezavějící ocel

Objednací číslo: 491903

Ve výrobě
Specifikace

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Povrch Nerezavějící ocel
Materiál Nerezavějící ocel
Normy ‌ Třída ochrany IP65
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří 1.8 mm
Rozpětí zachycení 24.5 mm
Zobrazit všechny specifikace a upravit
Vytisknout stránku

Ceny a možnosti

Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 263,393 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

263,39 Kč

1 x 263,393 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrch Nerezavějící ocel
Materiál Nerezavějící ocel
Normy ‌ Třída ochrany IP65
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří 1.8 mm
Rozpětí zachycení 24.5 mm
Maximální kompatibilní tloušťka dveří 1.8 mm
Maximální úchop 24.5 mm
Typ klíče 8,0 mm čtverec
Tvar montážního otvoru 22,2 x 20,2 mm

Užitečné informace


Související produkty

Klíč k zámkům a západkám - Materiál - Slitina zinku ; Ty...
Klíč k zámkům a západkám - Materiál - Slitina zinku ; Typ klíče - ...
Klíč k zámkům a západkám - Materiál - Slitina zinku ; Typ klíče - dvojzub ; ; Povrch - Pochromo...