Klíč k západce Maximální úchop - 18.5 mm | 0.728 in Typ klíče:8,0 mm trojúhelník Povrch - Pochromováno
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Povrch | Pochromováno |
Materiál | Slitina zinku |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | 1.6 mm |
Rozpětí zachycení | 18.5 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka dveří | 1.6 mm |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
50
Objednávejte násobky 50
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 50,2534 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Povrch | Pochromováno |
---|---|
Materiál | Slitina zinku |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | 1.6 mm |
Rozpětí zachycení | 18.5 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka dveří | 1.6 mm |
Maximální úchop | 18.5 mm |
Typ klíče | 8,0 mm trojúhelník |
Tvar montážního otvoru | 22,2 x 20,2 mm |
Normy | IP65 |