Klíč k západce Maximální úchop - 18.5 mm | 0.728 in Typ klíče:8,0 mm čtverec Povrch - Pochromováno

Objednací číslo: 468407 Ve výrobě

Specifikace

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Povrch Pochromováno
Materiál Slitina zinku
Specifikace/normy (vše) ‌ Třída ochrany IP65
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří 1.6 mm
Rozpětí zachycení 18.5 mm
Zobrazit všechny specifikace a upravit
Přidat vzorek +
Vytisknout stránku

Ceny a možnosti

Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 72,69 Kč
25 - 49 59,4244 Kč
50 + 50,2534 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

72,69 Kč

1 x 72,69 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrch Pochromováno
Materiál Slitina zinku
Specifikace/normy (vše) ‌ Třída ochrany IP65
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří 1.6 mm
Rozpětí zachycení 18.5 mm
Maximální kompatibilní tloušťka dveří 1.6 mm
Maximální úchop 18.5 mm
Typ klíče 8,0 mm čtverec
Tvar montážního otvoru 22,2 x 20,2 mm

Užitečné informace