Menu Vyhledávání

Klíč k západce Maximální úchop - 26.5 mm | 1.043 in Typ klíče:s drážkou Povrch - nylonové pouzdro

Objednací číslo: 060204236E

Ve výrobě
Nahrazuje položku č.: Essentra 492986
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 35,0638 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

35,06 Kč

1 x 35,0638 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Přírodní
Povrch Nylonové pouzdro
Materiál Slitina zinku
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří 1.6 mm
Rozpětí zachycení 26.5 mm
Maximální kompatibilní tloušťka dveří 1.6 mm
Maximální úchop 26.5 mm
Typ klíče s drážkou
Tvar montážního otvoru 22,2 x 20,2 mm

Užitečné informace