Čtvrtotáčkové západky s pružinou jsou ideální pro kryty zařízení nebo rozvodné skříně. Sedm různých provedení vložky, šest různých rozpětí zachycení a dvě materiálová provedení (z nerezavějící oceli nebo tlakově litého zinku) s různou povrchovou úpravou. Tento produkt je k dostání v celé řadě různých provedení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Povrchová úprava | Materiál | Typ klíče | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439,6321 Kč - 1 088,5783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.728 in
18.5 mm
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||||||
439,6321 Kč - 1 088,5783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.728 in
18.5 mm
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||||||
439,6321 Kč - 1 088,5783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.122 in
28.5 mm
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||||||
439,6321 Kč - 1 088,5783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.122 in
28.5 mm
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||||||
439,6321 Kč - 1 088,5783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.965 in
24.5 mm
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||||||
439,6321 Kč - 1 088,5783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.965 in
24.5 mm
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||||||
439,6321 Kč - 1 088,5783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.728 in
18.5 mm
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||||||
439,6321 Kč - 1 088,5783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.122 in
28.5 mm
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||||||
439,6321 Kč - 1 088,5783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.728 in
18.5 mm
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||||||
439,6321 Kč - 1 088,5783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.122 in
28.5 mm
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||||||
439,6321 Kč - 1 088,5783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.965 in
24.5 mm
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||||||
439,6321 Kč - 1 088,5783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.965 in
24.5 mm
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.965 in
24.5 mm
|
černě práškováno
|
zinek tlakově litý
|
Klíč s drážkou
|
|||||||
62,6127 Kč - 120,9016 Kč | 39 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||||||
79,0934 Kč - 178,4962 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.728 in
18.5 mm
|
černě práškováno
|
zinek tlakově litý
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
||||||
79,0934 Kč - 178,4962 Kč | 40 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
černě práškováno
|
zinek tlakově litý
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||||||
79,0934 Kč - 178,4962 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.965 in
24.5 mm
|
černě práškováno
|
zinek tlakově litý
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||||||
939,314 Kč - 7 025,0679 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.965 in
24.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
zinek tlakově litý
|
S odlišnými klíči
|
||||||
84,3645 Kč - 190,7534 Kč | 4 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
Klíč s drážkou
|
||||||
84,3645 Kč - 190,7534 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.728 in
18.5 mm
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku