Standardní zacvakávací podpěrky jsou ideální pro rychlou montáž desek s plošnými spoji a čtvrtotáčková pata usnadňuje montáž do nosné desky
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální tloušťka panelu A | Průměr otvoru A | Hole Diameter B | Maximální tloušťka panelu B | Délka rozpěrky | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,9921 Kč - 6,1774 Kč | 3000 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
5,9899 Kč - 5,9899 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
10013236 | 3,4303 Kč - 4,2112 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||||
2,6076 Kč - 3,1653 Kč | 887 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
2,5936 Kč - 3,1653 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||
3,4443 Kč - 4,2112 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
3,4303 Kč - 4,2112 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
5,9899 Kč - 5,9899 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
|||||
5,422 Kč - 5,422 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
4,4078 Kč - 5,4553 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
3,4303 Kč - 4,2112 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||
3,4303 Kč - 4,2112 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
|||||
5,9899 Kč - 5,9899 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
|||||
2,5304 Kč - 3,0882 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||
4,5179 Kč - 5,5917 Kč | 3608 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||
5,9899 Kč - 5,9899 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||
3,4303 Kč - 4,2112 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
|||||
2,245 Kč - 3,6953 Kč | 6998 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
4,4758 Kč - 5,4553 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||
4,4758 Kč - 5,4553 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku