Klíč k západce - Rozměry montážního otvoru: 14.2 x 16.2 mm | 0.638 in ; Typ klíče: 7 mm trojúhelník ; Povrch - Plastový povlak
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Povrch | Plastový povlak |
Materiál | Tlakově litá zinková slitina |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | 0.8 - 1.5 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka dveří | 1.5 mm |
Minimální kompatibilní tloušťka dveří | 0.8 mm |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
100
Objednávejte libovolné množství
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 161,8887 Kč |
100 - 499 | 31,2818 Kč |
500 + | 28,6283 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Povrch | Plastový povlak |
---|---|
Materiál | Tlakově litá zinková slitina |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | 0.8 - 1.5 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka dveří | 1.5 mm |
Minimální kompatibilní tloušťka dveří | 0.8 mm |
Typ klíče | 7 mm trojúhelník |