Menu Vyhledávání

Plastový zacvakávací čtvrtotáčkový zámek - Rozměry montážního otvoru: 14.2 x 16.2 mm | 0.638 in ; Typ klíče: 6,0 mm čtverec ; Povrch - Plastový povlak

Objednací číslo: 366120202611E

86 Skladem
Přidat vzorek +
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 34,0972 Kč
500 + 31,2048 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

3 409,72 Kč

100 x 34,0972 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrch Plastový povlak
Materiál Tlakově litá zinková slitina
Maximální kompatibilní tloušťka dveří 1.5 mm
Minimální kompatibilní tloušťka dveří 0.8 mm
Typ klíče 6,0 mm čtverec