Klíč k západce - Typ klíče: s drážkou ; Materiál západky: Tlakově litá zinková slitina ; Maximální úchop : 19.5 mm | 0.768 in
Nahrazuje položku č.: Essentra 468377
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Materiál jazýčku | Tlakově litá zinková slitina |
Povrch | Pochromováno |
Plný materiál | Tlakově litá zinková slitina |
Materiál pouzdra | Tlakově litá zinková slitina |
Materiál západky | Tlakově litá zinková slitina |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
100
Objednávejte libovolné množství
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 75,6399 Kč |
25 - 49 | 47,2586 Kč |
50 - 99 | 36,7636 Kč |
100 + | 34,7176 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Materiál jazýčku | Tlakově litá zinková slitina |
---|---|
Povrch | Pochromováno |
Plný materiál | Tlakově litá zinková slitina |
Materiál pouzdra | Tlakově litá zinková slitina |
Materiál západky | Tlakově litá zinková slitina |
Materiál | Slitina zinku |
Speciální prvky | Uchycení pojistnou maticí |
Speciální prvky (všechny) | Uchycení pojistnou maticí |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | 1.6 mm |
Rozpětí zachycení | 19.5 mm |
Délka knoflíku | 1.6 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka dveří | 1.6 mm |
Maximální úchop | 19.5 mm |
Typ klíče | s drážkou |