Menu Vyhledávání

- Typ klíče: 7 mm trojúhelník ; Materiál západky: Tlakově litá zinková slitina ; Maximální úchop : 19.5 mm | 0.768 in

Objednací číslo: 066113721E

391 Skladem
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 89,0433 Kč
100 + 40,137 Kč
Standardní balení: 75

Objednávejte násobky 300

Cena celkem:

89,04 Kč

1 x 89,0433 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál jazýčku Tlakově litá zinková slitina
Dokončit Pochromováno
Plný materiál Tlakově litá zinková slitina
Materiál pouzdra Tlakově litá zinková slitina
Materiál západky Tlakově litá zinková slitina
Materiál Slitina zinku
Speciální prvky Uchycení pojistnou maticí
Rozpětí uchycení 19.5 mm
Délka knoflíku 1.6 mm
Maximální kompatibilní tloušťka dveří 1.6 mm
Maximální úchop 19.5 mm
Typ klíče 7.0 mm Triangle