Menu Vyhledávání

Klíč k západce - Typ klíče: 7 mm trojúhelník ; Materiál západky: Tlakově litá zinková slitina ; Maximální úchop : 20.5 mm | 0.807 in

Objednací číslo: 066113711E

434 Skladem
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 82,4475 Kč
100 + 37,9175 Kč
Standardní balení: 75

Objednávejte násobky 300

Cena celkem:

82,45 Kč

1 x 82,4475 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál jazýčku Tlakově litá zinková slitina
Povrch Pochromováno
Plný materiál Tlakově litá zinková slitina
Materiál pouzdra Tlakově litá zinková slitina
Materiál západky Tlakově litá zinková slitina
Materiál Slitina zinku
Speciální prvky Uchycení pojistnou maticí
Délka knoflíku 1.6 mm
Maximální kompatibilní tloušťka dveří 1.6 mm
Maximální úchop 20.5 mm
Typ klíče 7 mm trojúhelník