Čtvrtotáčkové mini zámky v mnoha provedeních a s různým rozpětím zachycení. Typ 1 pracuje s pružinou a je vyroben z pevného tlakově litého zinku.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Povrchová úprava | Typ klíče | Rozpětí zachycení | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,8128 Kč - 41,3176 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
bez povrchové úpravy
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||
46,6475 Kč - 52,2641 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černě práškováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||||||
37,8128 Kč - 41,3176 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
bez povrchové úpravy
|
Klíč s drážkou
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||||||
46,6475 Kč - 52,2641 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černě práškováno
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||||||
37,8128 Kč - 41,3176 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
bez povrchové úpravy
|
Klíč s drážkou
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||
46,6475 Kč - 52,2641 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černě práškováno
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||||||
46,6475 Kč - 52,2641 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černě práškováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||
45,0337 Kč - 99,9066 Kč | 50 Skladem |
pochromováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||||||
45,9469 Kč - 99,9066 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||||||
45,9469 Kč - 99,9066 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pochromováno
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||||||
45,9469 Kč - 99,9066 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pochromováno
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||||||
45,9469 Kč - 99,9066 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pochromováno
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||
45,9469 Kč - 99,9066 Kč | 61 Skladem |
černě práškováno
|
Klíč s drážkou
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||
45,8556 Kč - 99,9066 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||||||
45,0347 Kč - 99,9066 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černě práškováno
|
Klíč s drážkou
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||||||
45,9469 Kč - 99,9066 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černě práškováno
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||
45,9469 Kč - 99,9066 Kč | 178 Skladem |
pochromováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||||||
45,946 Kč - 99,9066 Kč | 32 Skladem |
černě práškováno
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||||||
54,7841 Kč - 99,9066 Kč | 32 Skladem |
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||
45,8797 Kč - 99,9066 Kč | 90 Skladem |
černě práškováno
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku