Klíč k západce - Maximální úchop: 13.0 mm | 0.512 in ; Typ klíče: Euro klíč (5333) ;
Nahrazuje položku č.: Essentra 468524
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Povrch | Slitina zinku |
Plný materiál | Tlakově litá zinková slitina |
Provedení | Euro Key |
Materiál | Zinek |
Délka jazýčku | 45.0 mm |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
100
Objednávejte libovolné množství
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 349,0581 Kč |
50 - 99 | 212,1157 Kč |
100 + | 155,1107 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Povrch | Slitina zinku |
---|---|
Plný materiál | Tlakově litá zinková slitina |
Provedení | Euro Key |
Materiál | Zinek |
Délka jazýčku | 45.0 mm |
Maximální úchop | 13.0 mm |
Typ klíče | Euro klíč (5333) |