Tato řada mini zámků s jazýčkem nemá pružinu, provedení se stejnými klíči. Typ do otvoru 16,2×14,2 mm, uchycení pomocí matice; typ s uchycením pomocí svorky se montuje do otvoru 17,2×14,2 mm.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Typ klíče | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204,8732 Kč - 461,0424 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
Euro klíč
|
||||||||
204,8732 Kč - 461,0424 Kč | 238 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
Euro klíč
|
||||||||
20049195 | 204,8732 Kč - 461,0424 Kč | 827 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
Euro klíč
|
|||||||
204,8732 Kč - 461,0424 Kč | 284 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
Euro klíč
|
||||||||
204,8732 Kč - 461,0424 Kč | 43 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
Euro klíč
|
||||||||
45,0347 Kč - 99,9066 Kč | 8 Skladem |
0.807 in
20.5 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||||||||
45,9469 Kč - 99,9066 Kč | 125 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||||||||
204,8732 Kč - 461,0424 Kč | 325 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
Euro klíč
|
||||||||
45,0347 Kč - 99,9066 Kč | 98 Skladem |
0.768 in
19.5 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku