Čtvrtotáčkové držáky vláken se používají jako příchytky do 19" racků, ve kterých se montují otočením o čtvrt otáčky. Lze je použít pro vedení optických vláken v serverových skříních. Vyrobeno z černého polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-0.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Rozměry čtverce | Způsob montáže | Celková šířka | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,2099 Kč - 50,9952 Kč | 1146 Skladem |
1.681 in
42.7 mm
|
0.465 in
|
Čtvrtotáčkové zatlačovací
|
1.189 in
30.2 mm
|
||||||
23,5941 Kč - 27,3591 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.681 in
42.7 mm
|
0.374 in
|
Čtvrtotáčkové zatlačovací
|
1.189 in
30.2 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku