Čtvercové závitové profily se používají k ochraně před ostrou hranou profilu a mají atraktivní vzhled. Zatlačovací zátka je opatřena závitem, který umožňuje montáž nožiček nebo koleček. Profily tedy není potřeba zavařit a frézovat do nich závity, což může ušetřit čas i námahu.
Čtvercové zátky s kovovým závitem se dodávají v různých provedeních, např.: standardní, celokovové zátky se závitem, čtvercové zátky pro vysokou zátěž a horizontální zátky pro čtvercové profily.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní vnější průměr trubky | Barva | Materiál | Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn | Kompatibilní velikosti závitu | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,2513 Kč - 59,8499 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
M8
|
|||||
14,1537 Kč - 26,0466 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
černá
|
polyamid
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
M8
|
|||||
14,2288 Kč - 30,6431 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
černá
|
polyamid
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M10
|
|||||
18,6559 Kč - 40,2376 Kč | 5 Skladem |
|
černá
|
polyamid
|
2.0 mm | 0.079 in
|
M10
|
|||||
34,7777 Kč - 63,9675 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
černá
|
polystyren houževnatý (HIPS)
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
M8
|
|||||
257,8345 Kč - 694,8328 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
černá
|
polyamid
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M10
|
|||||
244,8522 Kč - 773,7389 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
černá
|
polyamid
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M12
|
|||||
244,8522 Kč - 773,7389 Kč | 8 Skladem |
|
černá
|
polyamid
|
2.0 mm | 0.079 in
|
M12
|
|||||
257,7229 Kč - 773,7389 Kč | 15 Skladem |
|
černá
|
polyamid
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M16
|
|||||
511,5693 Kč - 1 162,9066 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
černá
|
polyamid
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M10
|
|||||
548,634 Kč - 1 187,4211 Kč | 10 Skladem |
|
černá
|
polyamid
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M12
|
|||||
548,634 Kč - 1 187,4211 Kč | 13 Skladem |
|
černá
|
polyamid
|
2.0 mm | 0.079 in
|
M16
|
|||||
540,5183 Kč - 1 199,6784 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
černá
|
polyamid
|
2.0 mm | 0.079 in
|
M12
|
|||||
84,1831 Kč - 163,9407 Kč | 8 Skladem |
|
|
hliník tlakově litý
|
2.0 mm | 0.079 in
|
M10
|
|||||
10163962 | 161,6172 Kč - 270,4255 Kč | 5600 Skladem |
|
|
hliník tlakově litý
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M10
|
||||
40,5745 Kč - 87,7642 Kč | 492 Skladem |
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
M10
|
|||||
63,0618 Kč - 136,109 Kč | 50 Skladem |
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
M10
|
|||||
20,2842 Kč - 20,2842 Kč | 600 Skladem |
|
černá
|
polyamid
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M8
|
|||||
31,3961 Kč - 66,5205 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
černá
|
polyamid
|
2.0 mm | 0.079 in
|
M8
|
|||||
17,2775 Kč - 19,9032 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
černá
|
polyamid
|
1.5 mm | 0.059 in
|
M10
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku