Čtvercové zátky a kluzáky jsou vyráběny v mnoha provedeních a široké škále rozměrů. Standardní zátky s hranatými žebry jsou také rýhované pro snadnější manipulaci, pevnější uchycení a ochraně ostrých hran. Provedení v mnoha rozměrech, 10 různých barvách a s leštěným nebo erodovaným povrchem. Dekorativní čtvercové zátky mají atraktivní vzhled a jsou určeny pro tloušťku stěny 1,0–2,0 mm. Čtvercové zátky s pochromovanou hlavou a chromové čtvercové zátky – dvě různé varianty chromového povrchu. Pochromované zátky mají atraktivní povrchovou úpravu a poskytují tak výrobku atraktivní vzhled. Jsou žebrované pro snadné vkládání a spolehlivé uchycení. Chromové zátky s vysoce lesklým chromovým povrchem poskytují velmi elegantní vzhled. Jsou k dispozici v provedení chrom nebo tmavý chrom.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní vnější průměr trubky | Barva | Materiál | Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,112 Kč - 2,9006 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
šedá světlá
|
polyethylen
|
0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
|
||||||
18,8048 Kč - 20,0073 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
3,0732 Kč - 3,3394 Kč | 2500 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
|
||||||
4,7384 Kč - 11,6771 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.26 in
32.0 mm
|
šedá tmavá
|
polyethylen
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
292,0684 Kč - 622,8215 Kč | 7 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||||||
53,1844 Kč - 113,3795 Kč | 49 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||||||
2,9562 Kč - 6,3048 Kč | 5710 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
6,5818 Kč - 14,0957 Kč | 125 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
3.0 - 4.0 mm | 0.118 - 0.157 in
|
||||||
15,2274 Kč - 32,4817 Kč | 115 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in
|
||||||
2,9702 Kč - 6,9253 Kč | 41 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
3,9324 Kč - 11,1847 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
12,2116 Kč - 29,6018 Kč | 260 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||||||
2,3827 Kč - 3,3169 Kč | 2780 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
||||||
2,7212 Kč - 3,7907 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.512 in
13.0 mm
|
šedá světlá
|
polyethylen
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
||||||
2,8972 Kč - 4,0479 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
7,1212 Kč - 16,3628 Kč | 800 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
šedá světlá
|
polyethylen
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
1,5163 Kč - 3,503 Kč | 914 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
šedá tmavá
|
polyethylen
|
0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
|
||||||
4,1291 Kč - 6,8277 Kč | 950 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
šedá tmavá
|
polyethylen
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
4,3593 Kč - 9,7433 Kč | 237 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
19,2651 Kč - 47,6753 Kč | 196 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku