Objednací číslo:
111217
Množství | Jednotková cena |
---|---|
250 - 2499 | 3,3277 Kč |
2500 + | 1,2066 Kč |
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Barva | Černá |
---|---|
Dokončit | S texturou |
Provedení montáže | Žebrované |
Plný materiál | LD polyethylen |
Tvar hlavy | Čtverec |
Materiál | Polyethylen LD |
Kompatibilní kalibr trubky | 1.0-2.5 mm |
Kompatibilní velikost trubky | 25.0 mm |
Kompatibilní velikost trubky | 0.984 in |
Maximální tloušťka stěny | 2.5 mm |
Maximální tloušťka stěny | 0.098 in |
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku