Čtvercové pouzdové patky zakrývají ostré hrany konců čtvercových trubek a zabraňují poškození konců trubek vodou, vlhkostí, nečistotami nebo prachem. Mohou být použity k zakončení a ochraně a používají se k zakrytí ostrých hran trubek.
Jejich nasazení a demontáž je rychlá a snadná. Lze je použít v automobilovém, elektrotechnickém a zdravotnickém průmyslu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Vnitřní délka | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,5678 Kč - 13,7127 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||||||||
7,3906 Kč - 15,3215 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
3,6953 Kč - 7,6608 Kč | 3175 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||||
5,3268 Kč - 11,0315 Kč | 3000 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||||
18,2952 Kč - 38,074 Kč | 1244 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku