Chránič vysokotlakých přírub s výstupky poskytuje celoplošné pokrytí a ochranu otvoru pro vysokotlaké aplikace. Výstupky se bezpečně zasunou do otvorů pro šrouby příruby a pevně se usadí.
Vyrábějí se z cenově výhodného materiálu, který má dobrou chemickou odolnost. Tato řada má varianty, které nabízejí vhodnou ochranu pro SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní nominální rozměr trubky | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52,2641 Kč - 98,8241 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.250 in
31.8 mm
|
|||||||||
10239902 | 38,1104 Kč - 82,7364 Kč | 560 Skladem |
1.500 in
38.1 mm
|
||||||||
64,8421 Kč - 143,2566 Kč | 3 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
|||||||||
34,3732 Kč - 74,6926 Kč | 262 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
35,8095 Kč - 78,1399 Kč | 400 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
26,2993 Kč - 61,133 Kč | 225 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
27,6659 Kč - 60,1371 Kč | 1666 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
39,6163 Kč - 100,3562 Kč | 550 Skladem |
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||||
47,509 Kč - 121,0403 Kč | 1620 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
|||||||||
51,1764 Kč - 130,9994 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.5 in
63.5 mm
|
|||||||||
45,8635 Kč - 117,2099 Kč | 593 Skladem |
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||||
28,4887 Kč - 61,8991 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.000 in
25.4 mm
|
|||||||||
56,4335 Kč - 123,3386 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.000 in
76.2 mm
|
|||||||||
15,9433 Kč - 22,3206 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.500 in
12.7 mm
|
|||||||||
29,3254 Kč - 63,7377 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.000 in
50.8 mm
|
|||||||||
114,122 Kč - 247,4432 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.000 in
152.4 mm
|
|||||||||
536,6416 Kč - 1 093,9595 Kč | 1 Skladem |
10.000 in
254 mm
|
|||||||||
33,0624 Kč - 67,4148 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.500 in
12.7 mm
|
|||||||||
120,5226 Kč - 245,911 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.000 in
50.8 mm
|
|||||||||
464,1161 Kč - 946,1065 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.000 in
152.4 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku