Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr osazení | Otvory pro šroub | Tlaková třída | Kompatibilní nominální rozměry trubky | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153,8082 Kč - 380,7408 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.748 in
400.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
DN 300
|
||||||
194,3589 Kč - 479,5649 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
18.11 in
460.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
DN 350
|
||||||
200,5643 Kč - 200,5643 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
20.276 in
515.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
10
|
DN 400
|
||||||
279,5183 Kč - 279,5183 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
24.409 in
620.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
10
|
DN 500
|
||||||
358,9743 Kč - 358,9743 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
27 in
685.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
300
|
20
|
||||||
613,1971 Kč - 613,1971 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
37 in
939.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
300
|
28
|
||||||
136,517 Kč - 136,517 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
13.752 in
349.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
8
|
||||||
289,0145 Kč - 289,0145 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
23.752 in
603.3 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
600
|
16
|
||||||
512,6152 Kč - 512,6152 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
33 in
838.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
600
|
24
|
||||||
779,8066 Kč - 1 927,4526 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
42.5 in
1079.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
600
|
32
|
||||||
39,2678 Kč - 39,2678 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.874 in
123.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
900
|
1 1/2
|
||||||
78,1033 Kč - 78,1033 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.252 in
235.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
900
|
4
|
||||||
192,602 Kč - 192,602 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
18.5 in
469.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
900
|
10
|
||||||
369,5442 Kč - 369,5442 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
27 in
685.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
900
|
18
|
||||||
20,2753 Kč - 20,2753 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
DN 10
|
||||||
28,6281 Kč - 70,7856 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
6
|
DN 40
|
||||||
46,8397 Kč - 116,4439 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.693 in
170.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
DN100
|
||||||
111,9188 Kč - 276,5542 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
13.189 in
335.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
DN 250
|
||||||
254,4844 Kč - 254,4844 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
23.622 in
600.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
6
|
|
||||||
23,4268 Kč - 57,9155 Kč | 3 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
DN 20
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku